EVE-OG 25 AC3 F

N° de artículo: 10.03.02.00020

Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento

Tipo corrientecorriente trifásica
conFiltro
Capacidad de aspiración (50 Hz)25 m³/h
Pot. nominal 50 Hz0,75 kW
Peso34,5 kg
EVE-OG 25 AC3 F
Atributo Valor
B 284 mm
B2 17 mm
G2 G3/4"-HE
G3 G1-1/4"-HE
G5 M8-HE
H 260 mm
H1 380 mm
H2 75 mm
L 568 mm
L2 131 mm
X1 159 mm
X2 120 mm
Y1 238 mm
Y2 171 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 25 m³/h
Pot. nominal 50 Hz 0,75 kW
Peso 34,50 kg
Tipo corriente AC3
Familia de productos EVE-OG
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: EVE-OG 25 AC3 F

La bomba de vacío lubricada con aceite EVE-OG se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: cartucho filtro (filtro redondo), lubrificante (aceite), juego de mantenimiento (juego de piezas de desgaste bomba)

Accesorios disponibles: interruptor de protección de motor, manómetro para medición de resistencia del filtro (manómero de la presión)