EVE-OG 63 AC3

N° de artículo: 10.03.02.00027
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 65 dB
Tensión (50 Hz): 230/400±10%
Capacidad de aspiración (50 Hz):
63 m³/h
Pot. nominal (50 Hz): 1.5 kW
Peso: 52 kg
EVE-OG 63 AC3
Atributo Valor
B 406 mm
B2 15 mm
G3 G1-1/4"-HE
G5 M8-HE
H 280 mm
L 614 mm
L2 137 mm
X1 199 mm
Y1 277 mm