Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente | corriente trifásica |
Nivel de sonido en 50 Hz | 67 dB(A) |
con | Filtro |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 100 m³/h |
Pot. nominal 50 Hz | 2,2 kW |
voltaje de 50Hz | 200-240V o 345-420V |
Peso | 70 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 406 mm |
B2 | 15 mm |
G2 | G1-1/4"-HE |
G3 | G1-1/4"-HE |
G5 | M8-HE |
H | 280 mm |
H1 | 417 mm |
H2 | 75 mm |
L | 696 mm |
L2 | 170 mm |
X1 | 226 mm |
Y1 | 277 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Vacío (max.) | -980 mbar |
Vacío (max.) | -28,94 inHg |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 100 m³/h |
voltaje de 50Hz | 200-240V o 345-420V |
Pot. nominal 50 Hz | 2,20 kW |
Nivel de sonido en 50 Hz | 67 dB(A) |
Peso | 70 kg |
Tipo prot. IP | IP 54 |
Tipo corriente | AC3 |
Familia de productos | EVE-OG |
Instrucciones de pedido: EVE-OG 100 AC3 F
La bomba de vacío lubricada con aceite EVE-OG se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho filtro (filtro redondo), lubrificante (aceite), juego de mantenimiento (juego de piezas de desgaste bomba)
Accesorios disponibles: interruptor de protección de motor, manómetro para medición de resistencia del filtro (manómero de la presión)