Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente | corriente trifásica |
Nivel de sonido en 50 Hz | 44 dB(A) |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 16 m³/h |
Pot. nominal 50 Hz | 0,5 kW |
voltaje de 50Hz | 230/400V - AC |
Peso | 19 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 215 mm |
B2 | 26 mm |
G3 | G3/4"-HE |
G5 | M8-HE |
H | 215,50 mm |
L | 435,50 mm |
L2 | 63 mm |
X1 | 176 mm |
Y1 | 111 mm |
Y2 | 107 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Vacío (max.) | -980 mbar |
Vacío (max.) | -28,94 inHg |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 16 m³/h |
voltaje de 50Hz | 230/400V - AC |
Pot. nominal 50 Hz | 0,50 kW |
Nivel de sonido en 50 Hz | 44 dB(A) |
Peso | 19 kg |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Tipo corriente | AC3 |
Familia de productos | EVE-OG |
Instrucciones de pedido: EVE-OG 16 AC3
La bomba de vacío lubricada con aceite EVE-OG se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho filtro (filtro redondo), lubrificante (aceite), juego de mantenimiento (juego de piezas de desgaste bomba)
Accesorios disponibles: interruptor de protección de motor, manómetro para medición de resistencia del filtro (manómero de la presión)