EVE-OG 165 AC3 F

N° de artículo: 10.03.02.00049
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 70 dB
con: Filtro
Tensión (50 Hz): 200-240V u 345-420V
Capacidad de aspiración (50 Hz):
165 m³/h
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Peso: 140 kg
EVE-OG 165 AC3 F
Atributo Valor
B 554 mm
B2 92 mm
G2 G2-1/2"-HE
G3 G2"-HE
G5 M10-HE
H 418 mm
H1 680 mm
H2 240 mm
L 921 mm
L2 285 mm
X1 243 mm
X2 390 mm
X3 40 mm
Y1 305 mm