EVE-OG 10 AC3

N° de artículo: 10.03.02.00067

Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento

Tipo corrientecorriente trifásica
Nivel de sonido en 50 Hz49 dB(A)
Capacidad de aspiración (50 Hz)10 m³/h
Pot. nominal 50 Hz0,37 kW
voltaje de 50Hz230/400V - AC
Peso19 kg
EVE-OG 10 AC3
Atributo Valor
B 212 mm
B2 26 mm
G3 G3/4"-HE
G5 M8-HE
H 211 mm
L 422 mm
L2 63 mm
X1 176 mm
Y1 111 mm
Atributo Valor
Vacío (max.) -980 mbar
Vacío (max.) -28,94 inHg
Capacidad de aspiración (50 Hz) 10 m³/h
voltaje de 50Hz 230/400V - AC
Pot. nominal 50 Hz 0,37 kW
Nivel de sonido en 50 Hz 49 dB(A)
Peso 19 kg
Tipo prot. IP IP 54
Tipo corriente AC3
Familia de productos EVE-OG
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: EVE-OG 10 AC3

La bomba de vacío lubricada con aceite EVE-OG se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: cartucho filtro (filtro redondo), lubrificante (aceite), juego de mantenimiento (juego de piezas de desgaste bomba)

Accesorios disponibles: interruptor de protección de motor, manómetro para medición de resistencia del filtro (manómero de la presión)