EVE-OG 18 AC3

N° de artículo: 10.03.02.00070
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 63 dB
Tensión (50 Hz): 190-260V u 330-450V
Tensión (60 Hz): 225-300V u 390-520V
Capacidad de aspiración (50 Hz):
18 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
21 m³/h
Pot. nominal (50 Hz): 0.55 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.66 kW
EVE-OG 18 AC3
Atributo Valor
B 308 mm
G2 G3/4"-HE
G3 G1/2"-HE
H 227 mm
L 334 mm