Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente | corriente trifásica |
voltaje de 50Hz | 200-240V o 345-420V |
Pot. nominal 50 Hz | 1,5 kW |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 63 m³/h |
Atributo | Valor |
---|---|
G3 | G1-1/4"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
Vacío (max.) | -980 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 1,50 kW |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 63 m³/h |
Capacidad de aspiración | 63 m³/h |
Tipo prot. IP | IP 54 |
voltaje de 50Hz | 200-240V o 345-420V |
Corriente (50 Hz) | 6,2A o 3,6A |
Tipo corriente | corriente trifásica |
Instrucciones de pedido: EVE-OG 63 AC3