EVE-OG 25 AC3

N° de artículo: 10.03.02.00084
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 60 dB
Tensión (50 Hz): 230/400V AC
Tensión (60 Hz): 230/400V AC
Capacidad de aspiración (50 Hz):
25 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
30 m³/h
Pot. nominal (50 Hz): 0.75 kW
Peso: 34 kg
EVE-OG 25 AC3
Atributo Valor
B 284 mm
B2 17 mm
G3 G1-1/4"-HE
G5 M8-HE
H 260 mm
L 568 mm
L2 131 mm
X1 159 mm
X2 120 mm
Y1 238 mm
Y2 171 mm