VOL 5

N° de artículo: 10.03.03.00108
Acumulador de vacío
Acumulador volumen: 5 l
Altura H: 120 mm
con: Manómetro, válvula, filtro
VOL 5
Atributo Valor
B 110 mm
B1 185 mm
d 9 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G3/8"-HE
H 120 mm
H1 180 mm
L 550 mm
X1 530 mm
Y1 80 mm