VOL 15

N° de artículo: 10.03.03.00113
Acumulador de vacío
Acumulador volumen: 15 l
Altura H: 180 mm
con: Manómetro, válvula, filtro
VOL 15
Atributo Valor
B 400 mm
B1 495 mm
d 11 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G3/4"-HE
H 180 mm
H1 250 mm
L 430 mm
X1 280 mm
Y1 360 mm