VOL 100

N° de artículo: 10.03.03.00123
Acumulador de vacío
Acumulador volumen: 100 l
Altura H: 334 mm
con: Manómetro, válvula, filtro
VOL 100
Atributo Valor
B 610 mm
B1 750 mm
d 11 mm
G1 G1-1/4"-HE
G2 G1-1/4"-HE
H 334 mm
H1 405 mm
L 710 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm