VOL 200

N° de artículo: 10.03.03.00128
Acumulador de vacío
Acumulador volumen: 200 l
Altura H: 434 mm
con: Manómetro, válvula, filtro
VOL 200
Atributo Valor
B 710 mm
B1 1.015 mm
d 11 mm
G1 G2"-HE
G2 G2-1/2"-HE
H 434 mm
H1 495 mm
L 910 mm
X1 592 mm
Y1 670 mm