VZ-TR 25 AC3 50 GMS

N° de artículo: 10.03.04.00119

Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador

Capacidad de aspiración25 m³/h
Tensión230/400V ±10%
Acumulador volumen50 l
conCircuito regulado del motor
VZ-TR 25 AC3 50 GMS
Atributo Valor
B 510 mm
B1 630 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-HE
H 580 mm
L 710 mm
L1 730 mm
X1 480 mm
Y1 470 mm
Atributo Valor
Vacío (max.) -850 mbar
Tensión 230/400V ±10%
Potencia del motor 0,75 kW
Acumulador volumen 50 l
Capacidad de aspiración 25 m³/h
Tipo prot. IP IP 44
Peso 71 kg
Vacío (max.) -25,10 inHg
Familia de productos VZ
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
Instrucciones de pedido: VZ-TR 25 AC3 50 GMS

La central de vacío VZ se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: cartucho filtro de aire, cartucho filtro de aceite

Accesorios disponibles: cartucho filtro para acumulador de vacío