Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración | 40 m³/h |
Tensión | 230/400V ±10% |
Acumulador volumen | 50 l |
con | Circuito regulado del motor |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 510 mm |
B1 | 630 mm |
d | 11 mm |
G2 | G1-1/4"-HE |
H | 580 mm |
L | 710 mm |
L1 | 770 mm |
X1 | 480 mm |
Y1 | 470 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Vacío (max.) | -850 mbar |
Tensión | 230/400V ±10% |
Potencia del motor | 1,25 kW |
Acumulador volumen | 50 l |
Capacidad de aspiración | 40 m³/h |
Tipo prot. IP | IP 44 |
Peso | 83,50 kg |
Vacío (max.) | -25,10 inHg |
Familia de productos | VZ |
Instrucciones de pedido: VZ-TR 40 AC3 50 GMS
La central de vacío VZ se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho filtro de aire, cartucho filtro de aceite
Accesorios disponibles: cartucho filtro para acumulador de vacío