Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Central de vacío con bomba con lubricación de aceite y acumulador
Capacidad de aspiración | 63 m³/h |
Tensión | 230/400V ±10% |
Acumulador volumen | 100 l |
con | Circuito regulado del motor |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 610 mm |
B1 | 750 mm |
d | 11 mm |
G2 | G1-1/4"-HE |
H | 700 mm |
L | 710 mm |
L1 | 720 mm |
X1 | 480 mm |
Y1 | 570 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Vacío (max.) | -750 mbar |
Tensión | 230/400V ±10% |
Potencia del motor | 1,50 kW |
Acumulador volumen | 100 l |
Capacidad de aspiración | 63 m³/h |
Tipo prot. IP | IP 44 |
Peso | 113,50 kg |
Familia de productos | VZ |
Instrucciones de pedido: VZ-OG 63 AC3 100 GMS
La central de vacío VZ se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho filtro de aire, cartucho filtro de aceite
Accesorios disponibles: cartucho filtro para acumulador de vacío