VZ-TR 40 AC3 50

N° de artículo: 10.03.04.00137
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 40 m³/h
Tensión: 230/400 V, 50 Hz
Acumulador volumen: 50 l
VZ-TR 40 AC3 50
Atributo Valor
B 510 mm
B1 630 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-HE
H 580 mm
L 710 mm
L1 770 mm
X1 480 mm
Y1 470 mm