VZ-OG 63 AC3 100 MS

N° de artículo: 10.03.04.00144

Central de vacío con bomba con lubricación de aceite y acumulador

Capacidad de aspiración63 m³/h
Tensión230/400 V, 50 Hz
Acumulador volumen100 l
conInterruptor de protección del motor
VZ-OG 63 AC3 100 MS
Atributo Valor
B 610 mm
B1 750 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-HE
H 700 mm
L 710 mm
L1 720 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm
Atributo Valor
Vacío (max.) -980 mbar
Tensión 230/400 V, 50 Hz
Potencia del motor 1,50 kW
Acumulador volumen 100 l
Capacidad de aspiración 63 m³/h
Tipo prot. IP
Peso 112,50 kg
Familia de productos VZ
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
Instrucciones de pedido: VZ-OG 63 AC3 100 MS

La central de vacío VZ se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: cartucho filtro de aire, cartucho filtro de aceite

Accesorios disponibles: cartucho filtro para acumulador de vacío