Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Central de vacío con bomba con lubricación de aceite y acumulador
Capacidad de aspiración | 165 m³/h |
Tensión | 230/400V ±10% |
Acumulador volumen | 200 l |
con | Circuito regulado del motor |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 710 mm |
B1 | 1040 mm |
d | 11 mm |
G2 | G2-1/2"-HE |
H | 950 mm |
L | 910 mm |
L1 | 1040 mm |
X1 | 592 mm |
Y1 | 670 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Vacío (max.) | -750 mbar |
Tensión | 230/400V ±10% |
Potencia del motor | 4 kW |
Acumulador volumen | 200 l |
Capacidad de aspiración | 165 m³/h |
Tipo prot. IP | IP 44 |
Peso | 273 kg |
Familia de productos | VZ |
Instrucciones de pedido: VZ-OG 165 AC3 200 GMS
La central de vacío VZ se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho filtro de aire, cartucho filtro de aceite
Accesorios disponibles: cartucho filtro para acumulador de vacío