Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración | 10 m³/h |
Tensión | 230/400 V, 50 Hz |
Acumulador volumen | 15 l |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 400 mm |
B1 | 490 mm |
d | 11 mm |
G2 | G3/4"-HE |
H | 440 mm |
L | 430 mm |
L1 | 430 mm |
X1 | 280 mm |
Y1 | 360 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Vacío (max.) | -850 mbar |
Tensión | 230/400 V, 50 Hz |
Potencia del motor | 0,37 kW |
Acumulador volumen | 15 l |
Capacidad de aspiración | 10 m³/h |
Tipo prot. IP | IP 54 |
Peso | 36,50 kg |
Vacío (max.) | -25,10 inHg |
Familia de productos | VZ |
Instrucciones de pedido: VZ-TR 10 AC3 15
La central de vacío VZ se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho filtro de aire, cartucho filtro de aceite
Accesorios disponibles: cartucho filtro para acumulador de vacío