VZ-TR 10 AC3 15 MS

N° de artículo: 10.03.04.00175
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 10 m³/h
Tensión: 230/400 V, 50 Hz
Acumulador volumen: 15 l
con: Interruptor de prot. de motor
VZ-TR 10 AC3 15 MS
Atributo Valor
B 400 mm
B1 490 mm
d 11 mm
G2 G3/4"-HE
H 440 mm
L 430 mm
L1 430 mm
X1 280 mm
Y1 360 mm