VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1

N° de artículo: 10.03.04.00200

Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador

Capacidad de aspiración80 m³/h
Acumulador volumen100 l
conInterruptor de protección del motor
VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1
Atributo Valor
B 610 mm
B1 720 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-HE
H 690 mm
L 710 mm
L1 715 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm
Atributo Valor
Vacío (max.) -900 mbar
Potencia del motor 2,20 kW
Acumulador volumen 100 l
Capacidad de aspiración 80 m³/h
Tipo prot. IP IP 55
Peso 129,50 kg
Vacío (max.) -26,58 inHg
Familia de productos VZ
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
Instrucciones de pedido: VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1

La central de vacío VZ se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: cartucho filtro de aire, cartucho filtro de aceite

Accesorios disponibles: cartucho filtro para acumulador de vacío