VZ-TR 4 AC 5

N° de artículo: 10.03.04.00202
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Tensión: 230 V, 50 Hz
Acumulador volumen: 5 l
VZ-TR 4 AC 5
Atributo Valor
B 110 mm
B1 225 mm
d 9 mm
G2 G3/8"-HE
H 275 mm
L 550 mm
X1 530 mm
Y1 80 mm