VZ-TR 8 AC3 5

N° de artículo: 10.03.04.00249
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 8 m³/h
Tensión (50 Hz): D175-260V/Y300-450V
Tensión (60 Hz): 200-300V u 350-520V
Acumulador volumen: 5 l
VZ-TR 8 AC3 5
Atributo Valor
B 110 mm
B1 223,5 mm
d 9 mm
G2 G3/8"-HE
H 263 mm
L 550 mm
X1 530 mm
Y1 80 mm