EVE-WR 25 AC3

N° de artículo: 10.03.05.00014
Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia
Nivel acústico (50 Hz): 63 dB
Tensión (50 Hz): 200-240V u 345-420V
Tensión (60 Hz): 200-275V u 345-480V
Capacidad de aspiración (50 Hz):
25 m³/h
Pot. nominal (50 Hz): 0.83 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.83 kW
Peso: 38 kg
EVE-WR 25 AC3
Atributo Valor
B 432 mm
d 14 mm
D2 30 mm
H 390 mm
H1 486 mm
L 602 mm
L2 85 mm
X1 345 mm
Y1 370 mm