Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 45 m³/h |
Tipo corriente | corriente trifásica |
Nivel de sonido en 50 Hz | 67 dB(A) |
voltaje de 50Hz | 200-240V o 345-420V |
Pot. nominal 50 Hz | 1,2 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 1,2 kW |
Peso | 55 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 572 mm |
d | 14 mm |
D2 | 50 mm |
H | 436 mm |
H1 | 553 mm |
L | 744 mm |
L2 | 85 mm |
X1 | 450 mm |
Y1 | 495 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 45 m³/h |
voltaje de 50Hz | 200-240V o 345-420V |
voltaje de 60Hz | |
Pot. nominal 50 Hz | 1,20 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 1,20 kW |
Nivel de sonido en 50 Hz | 67 dB(A) |
Peso | 55 kg |
Tipo prot. IP | IP 54 |
Tipo corriente | AC3 |
Instrucciones de pedido: EVE-WR 45 AC3
La bomba de vacío EVE-WR se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: filtro adicional, interruptor de protección de motor