EVE-WR 65 AC3

N° de artículo: 10.03.05.00016

Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia

Capacidad de aspiración (50 Hz)65 m³/h
Tipo corrientecorriente trifásica
Nivel de sonido en 50 Hz70 dB(A)
voltaje de 50Hz200-240V o 345-420V
Pot. nominal 50 Hz2,4 kW
Pot. nominal 60 Hz2,4 kW
Peso68 kg
EVE-WR 65 AC3
Atributo Valor
B 572 mm
d 14 mm
D2 50 mm
H 436 mm
H1 553 mm
L 764 mm
L2 85 mm
X1 450 mm
Y1 495 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 65 m³/h
voltaje de 50Hz 200-240V o 345-420V
voltaje de 60Hz
Pot. nominal 50 Hz 2,40 kW
Pot. nominal 60 Hz 2,40 kW
Nivel de sonido en 50 Hz 70 dB(A)
Peso 68 kg
Tipo prot. IP IP 54
Tipo corriente AC3
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
Instrucciones de pedido: EVE-WR 65 AC3

La bomba de vacío EVE-WR se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: filtro adicional, interruptor de protección de motor