SGBL-DG-165-180-0.95

N° de artículo: 10.04.01.00001
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -180 mbar
Capacidad de aspiración: 165 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 72 dB
Tensión (50 Hz): 230V u 400V
Tensión (60 Hz): 277V u 480V
Pot. nominal (50 Hz): 0.95 kW
Pot. nominal (60 Hz): 1.6 kW
Tipo prot.: IP 54
Con. del vacío del diámetro: 50 mm
Conexión de vacío: G1-1/2"-HE
Peso: 30 kg
SGBL-DG-165-180-0.95
Atributo Valor
B 358 mm
d 11 mm
d1 40 mm
D2 50 mm
G1 G2"-HE
G2 G1-1/2"-HE
H 375 mm
L 357 mm
X1 120 mm
Y1 220 mm