SGBL-DG-80-110-0.25

N° de artículo: 10.04.01.00008
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -110 mbar
Capacidad de aspiración: 80 m³/h
Tensión (50 Hz): 200-240V u 345-415V
Tensión (60 Hz): 220-275V u 380-480V
Pot. nominal (50 Hz): 0.25 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.29 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 40 mm
Conexión de vacío: G1-1/4"-HE
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 10.9 kg
PGE-05449

El artículo 10.04.01.00008 es disponible hasta el 31/3/2019

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Familia alternativa (véase la imagen): Soplantes de vacío SB

SGBL-DG-80-110-0.25
Atributo Valor
B 246 mm
d 10 mm
D2 40 mm
G1 G1-1/2"-HE
G2 G1-1/4"-HE
H 247 mm
L 425 mm
X1 83 mm
Y1 205 mm