SGBL-DG-310-270-3-DBV

N° de artículo: 10.04.01.00011
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -270 mbar
Capacidad de aspiración: 310 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 70 dB
Tensión (50 Hz): 200-240V u 345-415V
Tensión (60 Hz): 220-275V u 380-480V
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.45 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-HE
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 37.5 kg
SGBL-DG-310-270-3-DBV
Atributo Valor
B 381 mm
d 15 mm
D2 60 mm
G1 G2"-HE
G2 G2"-HE
H 384 mm
L 542 mm
X1 140 mm
Y1 290 mm