SGBL-DG-540-200-4

N° de artículo: 10.04.01.00012
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -200 mbar
Capacidad de aspiración: 540 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 71 dB
Tensión (50 Hz): 345-415V u 690V
Tensión (60 Hz): 380-480V
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 75 mm
Conexión de vacío: G2-1/2"-HE
Peso: 112 kg
SGBL-DG-540-200-4
Atributo Valor
B 498 mm
d 15 mm
D2 75 mm
G1 G2-1/2"-HE
G2 G2-1/2"-HE
H 566 mm
L 792 mm
X1 280 mm
Y1 365 mm