SGBL-DG-540-200-4-ER

N° de artículo: 10.04.01.00025
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -200 mbar
Capacidad de aspiración: 540 m³/h
Tensión (50 Hz): 345-415V u 690V
Tensión (60 Hz): 380-480V
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 76 mm
Conexión de vacío: G2-1/2"-MA
Peso: 117 kg
SGBL-DG-540-200-4-ER
Atributo Valor
B 500 mm
d 15 mm
D2 76 mm
G2 G2-1/2"-MA
H 566 mm
L 880 mm
X1 280 mm
Y1 365 mm