SGBL-FU 335-250-4

N° de artículo: 10.04.01.00040
Soplante de vacío con regulación de frecuencia con volumen de aspiración de ajuste continuo
Capacidad de aspiración: 335 m³/h
Vacío (max): -250 mbar
Tensión (50Hz): 380-500V AC3
Pot. nominal: 4,0 KW
Peso: 35 kg
SGBL-FU 335-250-4
Atributo Valor
B 350 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-HE
G2 G2"-MA
H 425 mm
L 445 mm
X1 240 mm
Y1 240 mm