SGBL-FU 335-250-4-ER

N° de artículo: 10.04.01.00041
Soplante de vacío con regulación de frecuencia con volumen de aspiración de ajuste continuo
Capacidad de aspiración: 335 m³/h
Vacío (max): -250 mbar
Tensión (50Hz): 400V ±10%
Pot. nominal: 4,0 KW
con: Inversión electroneumática
Peso: 35 kg
SGBL-FU 335-250-4-ER
Atributo Valor
B 480 mm
d 13 mm
D2 60 mm
G2 G2"-MA
H 475 mm
L 800 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm