Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 130 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 160 m³/h |
Vacío (50 Hz) | 125 mbar |
Vacío (60 Hz) | 115 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 0,75 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 0,9 kW |
voltaje de 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
voltaje de 60Hz | D265V/Y460V ±10% |
Ejecución diseño | IE3:EU/CN/IND |
Permisión | IE3 |
Peso | 21,7 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 264 mm |
B1 | 295 mm |
d | 10,20 mm |
D2 | 40 mm |
G1 | G1-1/2"-HE |
H | 309 mm |
L | 387 mm |
X1 | 240 mm |
Y1 | 240 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 130 m³/h |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 2.166,60 l/min |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 160 m³/h |
Vacío (50 Hz) | 125 mbar |
Vacío (60 Hz) | 115 mbar |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Pot. nominal 50 Hz | 0,75 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 0,90 kW |
voltaje de 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
voltaje de 60Hz | |
Nivel de sonido en 50 Hz | 56,80 dB(A) |
Nivel acústico (60 Hz) | 61,70 dB(A) |
Peso | 21,70 kg |
Ejecución diseño | IE3-TYP1 |
Ejecución diseño | IE3:EU/CN/IND |
Familia de productos | SB |
Instrucciones de pedido: SB 130 125 0.75 IE3-TYP1
El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo