SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

N° de artículo: 10.04.01.00080

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (60 Hz)610 m³/h
Vacío (60 Hz)175 mbar
Pot. nominal 60 Hz4,8 kW
voltaje de 60HzYY230/Y460V ±10%
Ejecución diseñoIE3:US/CAN
PermisiónUL/CSA
PermisiónUL/CSA
Peso61,5 kg
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2
Atributo Valor
B 474 mm
B1 496 mm
d 12 mm
D2 76 mm
G1 G2"-HE
H 523 mm
L 496 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz) 610 m³/h
Vacío (60 Hz) 175 mbar
Tipo prot. IP IP 55
Pot. nominal 60 Hz 4,80 kW
voltaje de 60Hz
Nivel acústico (60 Hz) 76,70 dB(A)
Peso 61,50 kg
Ejecución diseño IE3-TYP2
Permisión UL/CSA
Ejecución diseño IE3:US/CAN
Familia de productos SB


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo