SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

N° de artículo: 10.04.01.00082

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (50 Hz)765 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)915 m³/h
Vacío (50 Hz)280 mbar
Vacío (60 Hz)260 mbar
Pot. nominal 50 Hz7,5 kW
Pot. nominal 60 Hz9 kW
voltaje de 50HzD200V/Y350V ±10 %
voltaje de 60HzD220V/Y380-400V ±10%
Ejecución diseñoIE3:JPN/KOR/BRA
PermisiónIE3
Peso112 kg
SB 765 280 7.5 IE3-TYP3
Atributo Valor
B 496 mm
B1 548 mm
D2 100 mm
G1 G4"-HE
G5 M8-HE
H 596 mm
L 617 mm
X1 350 mm
Y1 400 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 765 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz) 12.749,90 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz) 915 m³/h
Vacío (50 Hz) 280 mbar
Vacío (60 Hz) 260 mbar
Tipo prot. IP IP 55
Pot. nominal 50 Hz 7,50 kW
Pot. nominal 60 Hz 9 kW
voltaje de 50Hz D200V/Y350V ±10 %
voltaje de 60Hz
Nivel de sonido en 50 Hz 72 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz) 73 dB(A)
Peso 112 kg
Ejecución diseño IE3-TYP3
Ejecución diseño IE3:JPN/KOR/BRA
Familia de productos SB


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo