SB 1050 290 11 IE3-TYP1

N° de artículo: 10.04.01.00084

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (50 Hz)1.050 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)1.250 m³/h
Vacío (50 Hz)290 mbar
Vacío (60 Hz)270 mbar
Pot. nominal 50 Hz11 kW
Pot. nominal 60 Hz13,2 kW
voltaje de 50HzD400V ±10 %
voltaje de 60HzD460V ±10%
Ejecución diseñoIE3:EU/CN/IND
PermisiónUL/CSA
PermisiónUL/CSA
Peso125 kg
SB 1050 290 11 IE3-TYP1
Atributo Valor
B 525 mm
B1 563 mm
D2 100 mm
G1 G4"-HE
G5 M8-HE
H 611 mm
L 643 mm
X1 350 mm
Y1 400 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 1050 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz) 17.499,90 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz) 1250 m³/h
Vacío (50 Hz) 290 mbar
Vacío (60 Hz) 270 mbar
Tipo prot. IP IP 55
Pot. nominal 50 Hz 11 kW
Pot. nominal 60 Hz 13,20 kW
voltaje de 50Hz D400V ±10 %
voltaje de 60Hz
Nivel de sonido en 50 Hz 75 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz) 79 dB(A)
Peso 125 kg
Ejecución diseño IE3-TYP1
Permisión UL/CSA
Ejecución diseño IE3:EU/CN/IND
Familia de productos SB


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SB 1050 290 11 IE3-TYP1

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo