SB 1250 270 13.2 IE3-TYP2

N° de artículo: 10.04.01.00086
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz):
1250 m³/h
Vacío (60Hz): 270 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 13.2 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 125 kg
SB 1250 270 13.2 IE3-TYP2
Atributo Valor
B 525 mm
B1 563 mm
D2 100 mm
G1 G4"-HE
G5 M8-HE
H 611 mm
L 643 mm
X1 350 mm
Y1 400 mm