SB 90 330 1.5 IE3-TYP1

N° de artículo: 10.04.01.00087

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (50 Hz)90 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)110 m³/h
Vacío (50 Hz)330 mbar
Vacío (60 Hz)350 mbar
Pot. nominal 50 Hz1,5 kW
Pot. nominal 60 Hz1,8 kW
voltaje de 50HzD230V/Y400V ±10%
voltaje de 60HzD265V/Y460V ±10%
Ejecución diseñoIE3:EU/CN/IND
PermisiónIE3
Peso28,5 kg
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1
Atributo Valor
B 306 mm
B1 317 mm
d 10,20 mm
D2 60 mm
G1 G1-1/2"-HE
H 357 mm
L 431 mm
X1 240 mm
Y1 240 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 90 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz) 1.499,90 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz) 110 m³/h
Vacío (50 Hz) 330 mbar
Vacío (60 Hz) 350 mbar
Tipo prot. IP IP 55
Pot. nominal 50 Hz 1,50 kW
Pot. nominal 60 Hz 1,80 kW
voltaje de 50Hz D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz
Nivel de sonido en 50 Hz 63,70 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz) 68,40 dB(A)
Peso 28,50 kg
Ejecución diseño IE3-TYP1
Ejecución diseño IE3:EU/CN/IND
Familia de productos SB


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SB 90 330 1.5 IE3-TYP1

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo