Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 110 m³/h |
Vacío (60 Hz) | 350 mbar |
Pot. nominal 60 Hz | 1,8 kW |
voltaje de 60Hz | YY230/Y460V ±10% |
Ejecución diseño | IE3:US/CAN |
Permisión | UL/CSA |
Permisión | UL/CSA |
Peso | 28,5 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 306 mm |
B1 | 317 mm |
d | 10,20 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G1-1/2"-HE |
H | 357 mm |
L | 431 mm |
X1 | 240 mm |
Y1 | 240 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 110 m³/h |
Vacío (60 Hz) | 350 mbar |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Pot. nominal 60 Hz | 1,80 kW |
voltaje de 60Hz | |
Nivel acústico (60 Hz) | 68,40 dB(A) |
Peso | 28,50 kg |
Ejecución diseño | IE3-TYP2 |
Permisión | UL/CSA |
Ejecución diseño | IE3:US/CAN |
Familia de productos | SB |
Instrucciones de pedido: SB 110 350 1.8 IE3-TYP2
El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo