SB 440 360 6.6 IE3-TYP2

N° de artículo: 10.04.01.00098
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz):
440 m³/h
Vacío (60Hz): 360 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 6.6 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 89 kg
SB 440 360 6.6 IE3-TYP2
Atributo Valor
B 496 mm
B1 536 mm
D2 76 mm
G1 G4"-HE
G5 M8-HE
H 596 mm
L 562 mm
X1 350 mm
Y1 400 mm