SB 305 400 4.8 IE3-TYP4

N° de artículo: 10.04.01.00126
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz):
305 m³/h
Vacío (60Hz): 400 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:CAN
Tensión (60 Hz): Y575V
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 63 kg
SB 305 400 4.8 IE3-TYP4
Atributo Valor
B 474 mm
B1 496 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-HE
H 523 mm
L 496 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm