SB 370 390 5.5 IE3-TYP1 ER

N° de artículo: 10.04.01.00143
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
370 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
440 m³/h
Vacío (50Hz): 390 mbar
Vacío (60Hz): 360 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 5.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 6.6 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D400V/Y690V ±10%
Tensión (60 Hz): D460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
con: Inversión electroneumática
Peso: 110.5 kg
SB 370 390 5.5 IE3-TYP1 ER
Atributo Valor
B 537 mm
B1 559 mm
d 13 mm
G1 G2-1/2"-MA
H 646 mm
H2 134 mm
L 1.146 mm
X1 730 mm
Y1 506 mm