Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 370 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 440 m³/h |
Vacío (50 Hz) | 390 mbar |
Vacío (60 Hz) | 360 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 5,5 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 6,6 kW |
Ejecución diseño | IE3:JPN/KOR/BRA |
voltaje de 50Hz | D200V/Y350V ±10 % |
voltaje de 60Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
con | Inversión electroneumática |
Peso | 110,5 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 537 mm |
B1 | 559 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2-1/2"-MA |
H | 646 mm |
H2 | 134 mm |
L | 1146 mm |
X1 | 730 mm |
Y1 | 506 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 370 m³/h |
Vacío (max.) | 390 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 5,50 kW |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Peso | 110,50 kg |
voltaje de 50Hz | D200V/Y350V ±10 % |
voltaje de 60Hz | |
Familia de productos | SB-ER |
Instrucciones de pedido: SB 370 390 5.5 IE3-TYP3 ER
La soplante de vacío SB inversión electroneumática se suministra como producto listo para su conexión.