SB 325 265 3 IE3-TYP1 ER

N° de artículo: 10.04.01.00148
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
325 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
390 m³/h
Vacío (50Hz): 265 mbar
Vacío (60Hz): 245 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.6 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
con: Inversión electroneumática
Peso: 78 kg
SB 325 265 3 IE3-TYP1 ER
Atributo Valor
B 439 mm
B1 502 mm
d 13 mm
G1 G2"-MA
H 476 mm
H2 134 mm
L 798 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm