SGBL-DG-310-360-4

N° de artículo: 10.04.02.00002
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -360 mbar
Capacidad de aspiración: 310 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 75 dB
Tensión (50 Hz): 380-420V u 660-725V
Tensión (60 Hz): 440-480V
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 54.5 kg
SGBL-DG-310-360-4
Atributo Valor
B 550 mm
d 15 mm
D2 60 mm
G2 G2"-MA
H 420 mm
L 633 mm
X1 140 mm
Y1 290 mm