SGBL-DG-490-370-7.5

N° de artículo: 10.04.02.00003
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -370 mbar
Capacidad de aspiración: 490 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 75 dB
Tensión (50 Hz): 345-415V o. 600-720V
Tensión (60 Hz): 380-480V o. 660-720V
Pot. nominal (50 Hz): 7.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 8.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 75 mm
Conexión de vacío: G2-1/2"-MA
Peso: 187.2 kg
SGBL-DG-490-370-7.5
Atributo Valor
B 655 mm
d 15 mm
D2 75 mm
G1 G2-1/2"-MA
G2 G2-1/2"-MA
H 566 mm
L 810 mm
X1 280 mm
Y1 365 mm