SGBL-DG-490-370-7.5-ER

N° de artículo: 10.04.02.00055
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -370 mbar
Capacidad de aspiración: 490 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 79 dB
Tensión (50 Hz): 345-415V u 690V
Tensión (60 Hz): 380-480V
Pot. nominal (50 Hz): 7.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 8.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 76 mm
Conexión de vacío: G2-1/2"-MA
Peso: 200 kg
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
Atributo Valor
B 656 mm
d 15 mm
D2 76 mm
G2 G2-1/2"-MA
H 567 mm
L 1200 mm
X1 280 mm
Y1 365 mm