SGBL-FU 180-400-4

N° de artículo: 10.04.02.00069
Soplante de vacío con regulación de frecuencia con volumen de aspiración de ajuste continuo
Capacidad de aspiración: 180 m³/h
Vacío (max): -400 mbar
vacío (corto plazo): -500 mbar
Tensión (50Hz): 400V ±10%
Pot. nominal: 4,0 KW
Peso: 35 kg
SGBL-FU 180-400-4
Atributo Valor
B 350 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-HE
G2 G2"-MA
H 425 mm
L 445 mm
X1 240 mm
Y1 240 mm